Articolo 1

ADP
Valore di attenuazione SNR [dB]
Peso [g]
ASG 3240/32
32
218

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Adatta per ambienti con elevata rumorosità
  • Soffici cuscinetti per un comfort ottimale
  • La superficie morbida garantisce una perfetta vestibilità
  • Peso ridotto e volume compatto

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

ASG 3240/32 Cuffia antirumore, K2, SNR 32dB Immagine singola del prodotto

ASG 3240/32

Cuffia antirumore, K2, SNR 32dB

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.