Артикул 1

ADP
d3
Ход
V 76194/3,2
3.2
0-13

Детайли

Описание на продукта

  • Цанга от пластмаса
  • Стебло Ø3,2 мм

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

V 76194/3,2 Камък полиращ Екстра, силициев карбид, мека спойка Единично изображение на продукта

V 76194/3,2

Камък полиращ Екстра, силициев карбид, мека спойка

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.