Articolo 1

ADP
Forma
d1
l1
d3
l3
Pz. / Conf.
V 74954/G3/23x85
G3
23
85
6
40
5

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Mandrino per cappuccio abrasivo extra lungo

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

V 74954/G3/23x85 Mandrino lungo per cappuccio abrasivo Immagine singola del prodotto

V 74954/G3/23x85

Mandrino lungo per cappuccio abrasivo

conf.
Non è possibile ordinare meno di 1 conf. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 conf.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
1 unità di confezione contiene 5 pezzi
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.