Artikelen 1

ADP
Vorm
d1
l1
d3
l3
Stk./VPE
V 74954/G3/23x85
G3
23
85
6
40
5

Details

Productbeschrijving

  • Extra lange schuurkaphouder

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

V 74954/G3/23x85 Schuurkappenhouder, lang Product afbeelding

V 74954/G3/23x85

Schuurkappenhouder, lang

VPE
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 VPE bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 VPE bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
1 verpakkingseenheid bevat 5 stuks
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.