Articol 1

ADP
Formă
d1
l1
d3
l3
Buc./Ambalaj
V 74954/G3/23x85
G3
23
85
6
40
5

Detalii

Descriere produs

  • Calotă abrazivă extra lungă

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

V 74954/G3/23x85 Dorn pentru calotă abrazivă, lung Cadru produs

V 74954/G3/23x85

Dorn pentru calotă abrazivă, lung

PU
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 PU . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 PU . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
1 unitate de ambalare conține 5 bucăți
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.