Artikkelit 1

ADP
Muoto
d1
l1
d3
l3
Kpl/PY
V 74954/G3/23x85
G3
23
85
6
40
5

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Ylipitkä hiomakorkkipidin

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

V 74954/G3/23x85 Hiomakorkkipidin, pitkä Tuotteen yksittäiskuva

V 74954/G3/23x85

Hiomakorkkipidin, pitkä

PY
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 PY. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 PY. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
1 pakkausyksikkö sisältää 5 kappaletta
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.