Артикул 1

ADP
Форма
d1
l1
d3
l3
бр./ОПЕ
V 74954/G3/23x85
G3
23
85
6
40
5

Детайли

Описание на продукта

  • Много дълги държач за шлифовъчни шапки

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

V 74954/G3/23x85 Държач за шлифовъчни шапки, дълъги Единично изображение на продукта

V 74954/G3/23x85

Държач за шлифовъчни шапки, дълъги

ОПЕ
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 ОПЕ. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 ОПЕ. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
1 опаковъчна единица съдържа 5 броя
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.