Artikel 1

ADP
Förstorar
d
h
AR
Anslutning
lk [m]
Typ
BAL 2450/A/2,25
2,25 x
178
63
1.1
230V/50Hz
1.8
A

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Optimal belysning genom 108 lysdioderLED
  • Rörlig ledad arm
  • Fällbart lock skyddar linsen
  • Inkluderad bordsklämma

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

BAL 2450/A/2,25 LED förstorningsglas lampa Enskild produktbild

BAL 2450/A/2,25

LED förstorningsglas lampa

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.