Artikel 1

ADP
Effekt [W]
Vikt [g]
lk [m]
f [kHZ]
d
GESU 2200/45
45
140
3
29
M 6 x 0,9

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Ersättningsartikel för GESU 1200
  • Ergonomisk Ultraljudhandstycke
  • Liten vikt vid hög prestande

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

GESU 2200/45 Ultraljudhandstycke 36W Enskild produktbild

GESU 2200/45

Ultraljudhandstycke 36W

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.