Articol 1

ADP
Putere [W]
Gr. [g]
lk [m]
f [kHZ]
d
GESU 2200/45
45
140
3
29
M 6 x 0,9

Detalii

Descriere produs

  • Piesă de schimb pentru GESU 1200
  • Piesă de mână ergonomică, ultrasonic
  • Greutate redusă, performanță înaltă

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GESU 2200/45 Piesă de mână ultrasonic 45W Cadru produs

GESU 2200/45

Piesă de mână ultrasonic 45W

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.