Articolo 1

ADP
f [kHZ]
Peso [g]
Potenza [W]
lk [m]
d
GESU 2100/25
18-25
200
36
1.5
M 8

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Pezzo di ricambio per GESU 1100

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GESU 2100/25 Manipolo ad ultrasuoni 36W Immagine singola del prodotto

GESU 2100/25

Manipolo ad ultrasuoni 36W

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.