Artikel 1

ADP
Hastighetsreduktion
Vikt [g]
n max. [min-1]
GESM 4812/4/1
4:1
45
30000

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Reducerar hastigheten vid konsekvent vridmoment

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

GESM 4812/4/1 Reduktionsväxel för mikromotor Enskild produktbild

GESM 4812/4/1

Reduktionsväxel för mikromotor

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.