Articol 1

ADP
Reductor
Gr. [g]
n max. [min-1]
GESM 4812/4/1
4:1
45
30000

Detalii

Descriere produs

  • Reduce turație fără a influența cuplul

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GESM 4812/4/1 Reductor pentru micromotor Cadru produs

GESM 4812/4/1

Reductor pentru micromotor

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.