Articles 7

ADP
d
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
WZG 341312/ 3
M 3
56
6
3.5
2.5
0.5
3
2.7
WZG 341312/ 4
M 4
63
7.5
4.5
3.3
0.7
3
3.4
WZG 341312/ 5
M 5
70
8.5
6
4.2
0.8
3
4.9
WZG 341312/ 6
M 6
80
11
6
5
1
3
4.9
WZG 341312/ 8
M 8
90
14
8
6.8
1.25
3
6.2
WZG 341312/10
M10
100
16
10
8.5
1.5
3
8
WZG 341312/12
M12
110
18.5
9
10.2
1.75
3
7

Application

Application
P

Convient parfaitement

Acier et acier fortement allié

M

Convient parfaitement

Acier inoxydable

K

Ne convient pas

Fonte grise, fonte sphéroïdale et fonte malléable

N

Convient

Aluminium et autres métaux non-ferreux

S

Ne convient pas

Alliages spéciaux et alliages de titane

H

Ne convient pas

Acier et fonte trempés

Convient parfaitement

Acier et acier fortement allié

Convient parfaitement

Acier inoxydable

Ne convient pas

Fonte grise, fonte sphéroïdale et fonte malléable

Convient

Aluminium et autres métaux non-ferreux

Ne convient pas

Alliages spéciaux et alliages de titane

Ne convient pas

Acier et fonte trempés

  • Convient parfaitement
  • Convient
  • Ne convient pas

Calculateur vitesses de coupe

Quelques clics suffisent pour avoir les données de coupe optimales de votre outil !

Vers le calculateur

Détails

Description du produit

  • Pour filetages métriques ISO

Matériau

  • HSS-E-PM, revêtement TiN
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.