Ürünler 7

ADP
d
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
WZG 341312/ 3
M 3
56
6
3.5
2.5
0.5
3
2.7
WZG 341312/ 4
M 4
63
7.5
4.5
3.3
0.7
3
3.4
WZG 341312/ 5
M 5
70
8.5
6
4.2
0.8
3
4.9
WZG 341312/ 6
M 6
80
11
6
5
1
3
4.9
WZG 341312/ 8
M 8
90
14
8
6.8
1.25
3
6.2
WZG 341312/10
M10
100
16
10
8.5
1.5
3
8
WZG 341312/12
M12
110
18.5
9
10.2
1.75
3
7

Uygulama

Uygulama
P

Mükemmel uyum

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

M

Mükemmel uyum

Paslanmaz çelik

K

Uygun değil

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

N

Uygun

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

S

Uygun değil

Özel, süper ve titanyum alaşımları

H

Uygun değil

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

Mükemmel uyum

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

Mükemmel uyum

Paslanmaz çelik

Uygun değil

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

Uygun

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

Uygun değil

Özel, süper ve titanyum alaşımları

Uygun değil

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

  • Mükemmel uyum
  • Uygun
  • Uygun değil

Kesim verileri hesaplayıcısı

Takımınız için en uygun kesme parametrelerine sadece birkaç tıklama!

Hesaplayıcıya

detaylar

Product description

  • For ISO metric threads

Material

  • HSS-E-PM, TiN coated
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.