Árucikk 7

ADP
d
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
WZG 341312/ 3
M 3
56
6
3.5
2.5
0.5
3
2.7
WZG 341312/ 4
M 4
63
7.5
4.5
3.3
0.7
3
3.4
WZG 341312/ 5
M 5
70
8.5
6
4.2
0.8
3
4.9
WZG 341312/ 6
M 6
80
11
6
5
1
3
4.9
WZG 341312/ 8
M 8
90
14
8
6.8
1.25
3
6.2
WZG 341312/10
M10
100
16
10
8.5
1.5
3
8
WZG 341312/12
M12
110
18.5
9
10.2
1.75
3
7

Alkalmazás

Alkalmazás
P

Tökéletesen alkalmas

Acél és erősen ötvözött acél

M

Tökéletesen alkalmas

Rozsdamentes acél

K

Nem alkalmas

Szürkeöntvény, göbgrafitos és temperöntvény

N

Megfelelő

Alumínium és más színesfémek

S

Nem alkalmas

Egyedi, szuper- és titánötvözetek

H

Nem alkalmas

Edzett acél és keményöntvény

Tökéletesen alkalmas

Acél és erősen ötvözött acél

Tökéletesen alkalmas

Rozsdamentes acél

Nem alkalmas

Szürkeöntvény, göbgrafitos és temperöntvény

Megfelelő

Alumínium és más színesfémek

Nem alkalmas

Egyedi, szuper- és titánötvözetek

Nem alkalmas

Edzett acél és keményöntvény

  • Tökéletesen alkalmas
  • Megfelelő
  • Nem alkalmas

Szerszámkalkulátor

Csak néhány kattintással elérhetők a szerszám optimális vágási paraméterei!

A kalkulátorhoz

Részletek

Termékleírás

  • Metrikus ISO menethez

Anyag

  • HSS-E-PM, TiN bevonattal
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.