WZG 341312
Macho de roscar HSS-E PM, rosca métrica, para agujeros ciegos
Artículos 7
| |
ADP
|
d
|
l
|
l1
|
d3
|
d5
|
Paso de rosca
|
Z
|
SW
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZG 341312/ 3
|
|
M 3
|
56
|
6
|
3.5
|
2.5
|
0.5
|
3
|
2.7
|
|
WZG 341312/ 4
|
|
M 4
|
63
|
7.5
|
4.5
|
3.3
|
0.7
|
3
|
3.4
|
|
WZG 341312/ 5
|
|
M 5
|
70
|
8.5
|
6
|
4.2
|
0.8
|
3
|
4.9
|
|
WZG 341312/ 6
|
|
M 6
|
80
|
11
|
6
|
5
|
1
|
3
|
4.9
|
|
WZG 341312/ 8
|
|
M 8
|
90
|
14
|
8
|
6.8
|
1.25
|
3
|
6.2
|
|
WZG 341312/10
|
|
M10
|
100
|
16
|
10
|
8.5
|
1.5
|
3
|
8
|
|
WZG 341312/12
|
|
M12
|
110
|
18.5
|
9
|
10.2
|
1.75
|
3
|
7
|
Aplicación
|
Idóneo/a Acero y acero de alta aleación |
Idóneo/a Acero inoxidable |
No apto/a Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable |
Apto/a Aluminio y otros metales no férreos |
No apto/a Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio |
No apto/a Acero templado y fundición en coquilla |
|---|---|---|---|---|---|
|
Idóneo/a Acero y acero de alta aleación |
Idóneo/a Acero inoxidable |
No apto/a Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable |
Apto/a Aluminio y otros metales no férreos |
No apto/a Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio |
No apto/a Acero templado y fundición en coquilla |
- Idóneo/a
- Apto/a
-
No apto/a
Detalles
Descripción del producto
- Para rosca métrica ISO
Material
- HSS-E-PM recubierto de TiN
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Inicie sesión o regístrese para dirigir sus preguntas directamente a nuestros expertos.
Iniciar sesión ahoraLe recomendamos