Položek 7

ADP
d
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
WZG 341312/ 3
M 3
56
6
3.5
2.5
0.5
3
2.7
WZG 341312/ 4
M 4
63
7.5
4.5
3.3
0.7
3
3.4
WZG 341312/ 5
M 5
70
8.5
6
4.2
0.8
3
4.9
WZG 341312/ 6
M 6
80
11
6
5
1
3
4.9
WZG 341312/ 8
M 8
90
14
8
6.8
1.25
3
6.2
WZG 341312/10
M10
100
16
10
8.5
1.5
3
8
WZG 341312/12
M12
110
18.5
9
10.2
1.75
3
7

Použití

Použití
P

Perfektně se hodí

Ocel a vysoce legovaná ocel

M

Perfektně se hodí

Nerezová ocel

K

Není vhodné

Šedá litina, tvárná litina a temperovaná litina

N

Vhodné

Hliník a jiné neželezné kovy

S

Není vhodné

Speciální a super-legovací kovy a titánové legury

H

Není vhodné

Kalená ocel a tvrzená litina

Perfektně se hodí

Ocel a vysoce legovaná ocel

Perfektně se hodí

Nerezová ocel

Není vhodné

Šedá litina, tvárná litina a temperovaná litina

Vhodné

Hliník a jiné neželezné kovy

Není vhodné

Speciální a super-legovací kovy a titánové legury

Není vhodné

Kalená ocel a tvrzená litina

  • Perfektně se hodí
  • Vhodné
  • Není vhodné

Kalkulátor řezných podmínek

S několika kliknutími myši k optimálním střižným parametrům Vašeho nástroje!

To the calculator

Podrobnosti

Popis produktu

  • Pro metrické závity ISO

Materiál

  • HSS-E-PM, s povrchovou úpravou TiN
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.