WZG 341312
HSS-E PM kierretappi metrinen aloitusreikää varten
Artikkelit 7
| |
ADP
|
d
|
l
|
l1
|
d3
|
d5
|
Kaltevuus
|
Z
|
SW
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZG 341312/ 3
|
|
M 3
|
56
|
6
|
3.5
|
2.5
|
0.5
|
3
|
2.7
|
|
WZG 341312/ 4
|
|
M 4
|
63
|
7.5
|
4.5
|
3.3
|
0.7
|
3
|
3.4
|
|
WZG 341312/ 5
|
|
M 5
|
70
|
8.5
|
6
|
4.2
|
0.8
|
3
|
4.9
|
|
WZG 341312/ 6
|
|
M 6
|
80
|
11
|
6
|
5
|
1
|
3
|
4.9
|
|
WZG 341312/ 8
|
|
M 8
|
90
|
14
|
8
|
6.8
|
1.25
|
3
|
6.2
|
|
WZG 341312/10
|
|
M10
|
100
|
16
|
10
|
8.5
|
1.5
|
3
|
8
|
|
WZG 341312/12
|
|
M12
|
110
|
18.5
|
9
|
10.2
|
1.75
|
3
|
7
|
Käyttö
|
Soveltuu täydellisesti Teräs ja korkeaseosteinen teräs |
Soveltuu täydellisesti Ruostumaton teräs |
Ei sovellu Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta |
Soveltuu Alumiini ja muut ei-rautametallit |
Ei sovellu Erikois-, super- ja titaaniseokset |
Ei sovellu Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta |
|---|---|---|---|---|---|
|
Soveltuu täydellisesti Teräs ja korkeaseosteinen teräs |
Soveltuu täydellisesti Ruostumaton teräs |
Ei sovellu Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta |
Soveltuu Alumiini ja muut ei-rautametallit |
Ei sovellu Erikois-, super- ja titaaniseokset |
Ei sovellu Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta |
- Soveltuu täydellisesti
- Soveltuu
-
Ei sovellu
Lisätietoja
Tuotekuvaus
- Metrisille ISO-kierteille
Materiaali
- HSS-E-PM, TiN-pinnoitettu
Onko sinulla kysymyksiä tuotteesta?
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy, jotta voit esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme.
Kirjaudu sisään nytSuosittelemme