E 55302
Poinçon de découpe à tête évasée
Articles 15
| |
ADP
|
d1
|
l
|
R
|
d3
|
l3
|
l4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 55302/ 2 x 71
|
|
2
|
71
|
3.5
|
3
|
1
|
3
|
|
E 55302/ 2,5 x 71
|
|
2.5
|
71
|
5
|
3.5
|
1
|
3
|
|
E 55302/ 3 x 71
|
|
3
|
71
|
6.5
|
4.5
|
1
|
3
|
|
E 55302/ 4 x 71
|
|
4
|
71
|
8
|
5.5
|
1.5
|
4
|
|
E 55302/ 4 x 100
|
|
4
|
100
|
8
|
5.5
|
1.5
|
4
|
|
E 55302/ 5 x 71
|
|
5
|
71
|
10
|
7
|
1.5
|
4
|
|
E 55302/ 5 x 80
|
|
5
|
80
|
10
|
7
|
1.5
|
4
|
|
E 55302/ 5 x 100
|
|
5
|
100
|
10
|
7
|
1.5
|
4
|
|
E 55302/ 6 x 71
|
|
6
|
71
|
10
|
9
|
1.5
|
4
|
|
E 55302/ 6 x 80
|
|
6
|
80
|
10
|
9
|
1.5
|
4
|
|
E 55302/ 6 x 100
|
|
6
|
100
|
10
|
9
|
1.5
|
4
|
|
E 55302/ 8 x 71
|
|
8
|
71
|
12
|
11
|
1.5
|
4
|
|
E 55302/ 8 x 80
|
|
8
|
80
|
12
|
11
|
1.5
|
4
|
|
E 55302/ 8 x 100
|
|
8
|
100
|
12
|
11
|
1.5
|
4
|
|
E 55302/10 x 100
|
|
10
|
100
|
15
|
14
|
1.5
|
4
|
Détails
Description du produit
- DIN 5118 Form A
Matériau
- 1.3344 PM (PM 23)
Documents
Fiche technique E 55302
pdf
Overview cylindrical cutting punches
pdf
Overview offset cutting punches
pdf
Accessoires
Ici, vous pouvez configurer le produit selon vos besoins.
Démarrer le configurateurDes questions sur le produit ?
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour poser des questions à nos experts.
Se connecter maintenantRecommandations pour vous