商品 15

ADP
d1
l
R
d3
l3
l4
E 55302/ 2 x 71
2
71
3.5
3
1
3
E 55302/ 2,5 x 71
2.5
71
5
3.5
1
3
E 55302/ 3 x 71
3
71
6.5
4.5
1
3
E 55302/ 4 x 71
4
71
8
5.5
1.5
4
E 55302/ 4 x 100
4
100
8
5.5
1.5
4
E 55302/ 5 x 71
5
71
10
7
1.5
4
E 55302/ 5 x 80
5
80
10
7
1.5
4
E 55302/ 5 x 100
5
100
10
7
1.5
4
E 55302/ 6 x 71
6
71
10
9
1.5
4
E 55302/ 6 x 80
6
80
10
9
1.5
4
E 55302/ 6 x 100
6
100
10
9
1.5
4
E 55302/ 8 x 71
8
71
12
11
1.5
4
E 55302/ 8 x 80
8
80
12
11
1.5
4
E 55302/ 8 x 100
8
100
12
11
1.5
4
E 55302/10 x 100
10
100
15
14
1.5
4

详情

Product description

  • DIN 5118 Form A

Material

  • 1.3344 PM (PM 23)

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。