E 5530
Poinçon de découpe à tête évasée
Articles 80
| |
ADP
|
d1
|
l
|
R
|
d3
|
l3
|
l4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5530/ 2 x 63
|
|
2
|
63
|
3.5
|
3
|
1
|
3
|
|
E 5530/ 2 x 71
|
|
2
|
71
|
3.5
|
3
|
1
|
3
|
|
E 5530/ 2 x 100
|
|
2
|
100
|
3.5
|
3
|
1
|
3
|
|
E 5530/ 2,5 x 63
|
|
2.5
|
63
|
5
|
3.5
|
1
|
3
|
|
E 5530/ 2,5 x 71
|
|
2.5
|
71
|
5
|
3.5
|
1
|
3
|
|
E 5530/ 3 x 63
|
|
3
|
63
|
6.5
|
4.5
|
1
|
3
|
|
E 5530/ 3 x 71
|
|
3
|
71
|
6.5
|
4.5
|
1
|
3
|
|
E 5530/ 3 x 80
|
|
3
|
80
|
6.5
|
4.5
|
1
|
3
|
|
E 5530/ 3 x 100
|
|
3
|
100
|
6.5
|
4.5
|
1
|
3
|
|
E 5530/ 3,5 x 71
|
|
3.5
|
71
|
8
|
5
|
1
|
3
|
|
E 5530/ 3,5 x 80
|
|
3.5
|
80
|
8
|
5
|
1
|
3
|
|
E 5530/ 3,5 x 100
|
|
3.5
|
100
|
8
|
5
|
1
|
3
|
|
E 5530/ 3,6 x 71
|
|
3.6
|
71
|
8
|
5
|
1
|
3
|
|
E 5530/ 4 x 63
|
|
4
|
63
|
8
|
5.5
|
1.5
|
4
|
|
E 5530/ 4 x 71
|
|
4
|
71
|
8
|
5.5
|
1.5
|
4
|
|
E 5530/ 4 x 80
|
|
4
|
80
|
8
|
5.5
|
1.5
|
4
|
|
E 5530/ 4 x 100
|
|
4
|
100
|
8
|
5.5
|
1.5
|
4
|
|
E 5530/ 4,1 x 71
|
|
4.1
|
71
|
8
|
5.5
|
1.5
|
4
|
|
E 5530/ 4,1 x 100
|
|
4.1
|
100
|
8
|
5.5
|
1.5
|
4
|
|
E 5530/ 4,2 x 71
|
|
4.2
|
71
|
8
|
5.5
|
1.5
|
4
|
|
E 5530/ 4,2 x 100
|
|
4.2
|
100
|
8
|
5.5
|
1.5
|
4
|
|
E 5530/ 4,5 x 71
|
|
4.5
|
71
|
8
|
6
|
1.5
|
4
|
|
E 5530/ 4,5 x 80
|
|
4.5
|
80
|
8
|
6
|
1.5
|
4
|
|
E 5530/ 4,5 x 100
|
|
4.5
|
100
|
8
|
6
|
1.5
|
4
|
|
E 5530/ 5 x 63
|
|
5
|
63
|
10
|
7
|
1.5
|
4
|
|
E 5530/ 5 x 71
|
|
5
|
71
|
10
|
7
|
1.5
|
4
|
|
E 5530/ 5 x 80
|
|
5
|
80
|
10
|
7
|
1.5
|
4
|
|
E 5530/ 5 x 100
|
|
5
|
100
|
10
|
7
|
1.5
|
4
|
|
E 5530/ 5,1 x 100
|
|
5.1
|
100
|
10
|
7
|
1.5
|
4
|
|
E 5530/ 5,2 x 100
|
|
5.2
|
100
|
10
|
7
|
1.5
|
4
|
Détails
Description du produit
- DIN 5118 Form A
Matériau
- 1.3343 (HSS)
Documents
Fiche technique E 5530
pdf
Overview cylindrical cutting punches
pdf
Overview offset cutting punches
pdf
Accessoires
Ici, vous pouvez configurer le produit selon vos besoins.
Démarrer le configurateurDes questions sur le produit ?
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour poser des questions à nos experts.
Se connecter maintenantRecommandations pour vous