Артикул 15

ADP
d1
l
R
d3
l3
l4
E 55302/ 2 x 71
2
71
3.5
3
1
3
E 55302/ 2,5 x 71
2.5
71
5
3.5
1
3
E 55302/ 3 x 71
3
71
6.5
4.5
1
3
E 55302/ 4 x 71
4
71
8
5.5
1.5
4
E 55302/ 4 x 100
4
100
8
5.5
1.5
4
E 55302/ 5 x 71
5
71
10
7
1.5
4
E 55302/ 5 x 80
5
80
10
7
1.5
4
E 55302/ 5 x 100
5
100
10
7
1.5
4
E 55302/ 6 x 71
6
71
10
9
1.5
4
E 55302/ 6 x 80
6
80
10
9
1.5
4
E 55302/ 6 x 100
6
100
10
9
1.5
4
E 55302/ 8 x 71
8
71
12
11
1.5
4
E 55302/ 8 x 80
8
80
12
11
1.5
4
E 55302/ 8 x 100
8
100
12
11
1.5
4
E 55302/10 x 100
10
100
15
14
1.5
4

Детайли

Описание на продукта

  • DIN 5118 Form A

Материал

  • 1.3344 PM (PM 23)
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.