E 55302
Lokkenåle med posaunenhals
Vare 15
| |
ADP
|
d1
|
l
|
R
|
d3
|
l3
|
l4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 55302/ 2 x 71
|
|
2
|
71
|
3.5
|
3
|
1
|
3
|
|
E 55302/ 2,5 x 71
|
|
2.5
|
71
|
5
|
3.5
|
1
|
3
|
|
E 55302/ 3 x 71
|
|
3
|
71
|
6.5
|
4.5
|
1
|
3
|
|
E 55302/ 4 x 71
|
|
4
|
71
|
8
|
5.5
|
1.5
|
4
|
|
E 55302/ 4 x 100
|
|
4
|
100
|
8
|
5.5
|
1.5
|
4
|
|
E 55302/ 5 x 71
|
|
5
|
71
|
10
|
7
|
1.5
|
4
|
|
E 55302/ 5 x 80
|
|
5
|
80
|
10
|
7
|
1.5
|
4
|
|
E 55302/ 5 x 100
|
|
5
|
100
|
10
|
7
|
1.5
|
4
|
|
E 55302/ 6 x 71
|
|
6
|
71
|
10
|
9
|
1.5
|
4
|
|
E 55302/ 6 x 80
|
|
6
|
80
|
10
|
9
|
1.5
|
4
|
|
E 55302/ 6 x 100
|
|
6
|
100
|
10
|
9
|
1.5
|
4
|
|
E 55302/ 8 x 71
|
|
8
|
71
|
12
|
11
|
1.5
|
4
|
|
E 55302/ 8 x 80
|
|
8
|
80
|
12
|
11
|
1.5
|
4
|
|
E 55302/ 8 x 100
|
|
8
|
100
|
12
|
11
|
1.5
|
4
|
|
E 55302/10 x 100
|
|
10
|
100
|
15
|
14
|
1.5
|
4
|
Detaljer
Produktbeskrivelse
- DIN 5118 Form A
Materiale
- 1.3344 PM (PM 23)
Dokumenter
Tilbehør
Her kan du konfigurere produktet efter dine behov.
Start konfiguratorenHar du spørgsmål til produktet?
Log ind, eller opret en konto for at stille spørgsmål til vores eksperter.
Log ind nuAnbefalet til dig