Articles 1

ADP
d1
Pôles
b
h
l
b1
h1
l1
l2
h3
E 6507/16/3
M16 x 0.75
3
20.5
22
90
10
8
78
71
10

Détails

Description du produit

  • Température maximale : 130 °C

Matériau

  • 3.3206 (AlMgSi0.5) / anodisé

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

E 6507/16/3 Interrupteur inductif de fin de course, horizontal, avec raccordement mâle

E 6507/16/3

Interrupteur inductif de fin de course, horizontal, avec raccordement mâle

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.