Stavka 1

ADP
d1
Polovi
b
h
l
b1
h1
l1
l2
h3
E 6507/16/3
M16 x 0.75
3
20.5
22
90
10
8
78
71
10

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalna temperatura: 130 °C

Materijal

  • 3.3206 (AlMgSi0.5) / eloksirano

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

E 6507/16/3 Induktivni mikroprekidač za horizontalno montiranje, sa muškim priključkom

E 6507/16/3

Induktivni mikroprekidač za horizontalno montiranje, sa muškim priključkom

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha