Artículos 1

ADP
d1
Pines
b
h
l
b1
h1
l1
l2
h3
E 6507/16/3
M16 x 0.75
3
20.5
22
90
10
8
78
71
10

Detalles

Descripción del producto

  • Temperatura máxima: 130 °C

Material

  • 3.3206 (AlMgSi0,5) / anodizado

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

E 6507/16/3 Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje horizontal, con enchufe 
macho

E 6507/16/3

Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje horizontal, con enchufe macho

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.