Articles 176

ADP
d1
d2
l
r
l2
d3
l3
d4
E 1750/ 3/ 1,5 x 75
3
1.5
75
0.3
35
6
3
1.9
E 1750/ 3/ 1,5 x 100
3
1.5
100
0.3
35
6
3
1.9
E 1750/ 3/ 1,5 x 125
3
1.5
125
0.3
35
6
3
1.9
E 1750/ 3/ 1,5 x 150
3
1.5
150
0.3
35
6
3
1.9
E 1750/ 3/ 1,6 x 75
3
1.6
75
0.3
35
6
3
1.9
E 1750/ 3/ 1,6 x 100
3
1.6
100
0.3
35
6
3
1.9
E 1750/ 4/ 2 x 75
4
2
75
0.3
35
8
3
2.4
E 1750/ 4/ 2 x 100
4
2
100
0.3
35
8
3
2.4
E 1750/ 4/ 2 x 125
4
2
125
0.3
35
8
3
2.4
E 1750/ 4/ 2 x 150
4
2
150
0.3
35
8
3
2.4
E 1750/ 4/ 2 x 175
4
2
175
0.3
35
8
3
2.4
E 1750/ 4/ 2 x 200
4
2
200
0.3
35
8
3
2.4
E 1750/ 4/ 2,2 x 100
4
2.2
100
0.3
35
8
3
2.4
E 1750/ 4/ 2,2 x 125
4
2.2
125
0.3
35
8
3
2.4
E 1750/ 4/ 2,2 x 150
4
2.2
150
0.3
35
8
3
2.4
E 1750/ 4/ 2,2 x 175
4
2.2
175
0.3
35
8
3
2.4
E 1750/ 5/ 2,5 x 75
5
2.5
75
0.3
35
10
3
3
E 1750/ 5/ 2,5 x 100
5
2.5
100
0.3
35
10
3
3
E 1750/ 5/ 2,5 x 125
5
2.5
125
0.3
35
10
3
3
E 1750/ 5/ 2,5 x 150
5
2.5
150
0.3
35
10
3
3
E 1750/ 5/ 2,7 x 100
5
2.7
100
0.3
35
10
3
3
E 1750/ 5/ 2,7 x 125
5
2.7
125
0.3
35
10
3
3
E 1750/ 5/ 2,7 x 150
5
2.7
150
0.3
35
10
3
3
E 1750/ 5/ 3 x 75
5
3
75
0.3
45
10
3
3.5
E 1750/ 5/ 3 x 100
5
3
100
0.3
45
10
3
3.5
E 1750/ 5/ 3 x 125
5
3
125
0.3
45
10
3
3.5
E 1750/ 5/ 3 x 150
5
3
150
0.3
45
10
3
3.5
E 1750/ 5/ 3 x 175
5
3
175
0.3
45
10
3
3.5
E 1750/ 5/ 3 x 200
5
3
200
0.3
45
10
3
3.5
E 1750/ 5/ 3 x 225
5
3
225
0.3
45
10
3
3.5

Détails

Description du produit

  • ≈ISO 8405 (DIN 16756)
  • Température maximale : 500 °C

Matériau

  • ≈1.2343 ≈70 HRC
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.