E 1750
Nitreret rørudstøder
Vare 176
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l
|
r
|
l2
|
d3
|
l3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1750/ 3/ 1,5 x 75
|
|
3
|
1.5
|
75
|
0.3
|
35
|
6
|
3
|
1.9
|
|
E 1750/ 3/ 1,5 x 100
|
|
3
|
1.5
|
100
|
0.3
|
35
|
6
|
3
|
1.9
|
|
E 1750/ 3/ 1,5 x 125
|
|
3
|
1.5
|
125
|
0.3
|
35
|
6
|
3
|
1.9
|
|
E 1750/ 3/ 1,5 x 150
|
|
3
|
1.5
|
150
|
0.3
|
35
|
6
|
3
|
1.9
|
|
E 1750/ 3/ 1,6 x 75
|
|
3
|
1.6
|
75
|
0.3
|
35
|
6
|
3
|
1.9
|
|
E 1750/ 3/ 1,6 x 100
|
|
3
|
1.6
|
100
|
0.3
|
35
|
6
|
3
|
1.9
|
|
E 1750/ 4/ 2 x 75
|
|
4
|
2
|
75
|
0.3
|
35
|
8
|
3
|
2.4
|
|
E 1750/ 4/ 2 x 100
|
|
4
|
2
|
100
|
0.3
|
35
|
8
|
3
|
2.4
|
|
E 1750/ 4/ 2 x 125
|
|
4
|
2
|
125
|
0.3
|
35
|
8
|
3
|
2.4
|
|
E 1750/ 4/ 2 x 150
|
|
4
|
2
|
150
|
0.3
|
35
|
8
|
3
|
2.4
|
|
E 1750/ 4/ 2 x 175
|
|
4
|
2
|
175
|
0.3
|
35
|
8
|
3
|
2.4
|
|
E 1750/ 4/ 2 x 200
|
|
4
|
2
|
200
|
0.3
|
35
|
8
|
3
|
2.4
|
|
E 1750/ 4/ 2,2 x 100
|
|
4
|
2.2
|
100
|
0.3
|
35
|
8
|
3
|
2.4
|
|
E 1750/ 4/ 2,2 x 125
|
|
4
|
2.2
|
125
|
0.3
|
35
|
8
|
3
|
2.4
|
|
E 1750/ 4/ 2,2 x 150
|
|
4
|
2.2
|
150
|
0.3
|
35
|
8
|
3
|
2.4
|
|
E 1750/ 4/ 2,2 x 175
|
|
4
|
2.2
|
175
|
0.3
|
35
|
8
|
3
|
2.4
|
|
E 1750/ 5/ 2,5 x 75
|
|
5
|
2.5
|
75
|
0.3
|
35
|
10
|
3
|
3
|
|
E 1750/ 5/ 2,5 x 100
|
|
5
|
2.5
|
100
|
0.3
|
35
|
10
|
3
|
3
|
|
E 1750/ 5/ 2,5 x 125
|
|
5
|
2.5
|
125
|
0.3
|
35
|
10
|
3
|
3
|
|
E 1750/ 5/ 2,5 x 150
|
|
5
|
2.5
|
150
|
0.3
|
35
|
10
|
3
|
3
|
|
E 1750/ 5/ 2,7 x 100
|
|
5
|
2.7
|
100
|
0.3
|
35
|
10
|
3
|
3
|
|
E 1750/ 5/ 2,7 x 125
|
|
5
|
2.7
|
125
|
0.3
|
35
|
10
|
3
|
3
|
|
E 1750/ 5/ 2,7 x 150
|
|
5
|
2.7
|
150
|
0.3
|
35
|
10
|
3
|
3
|
|
E 1750/ 5/ 3 x 75
|
|
5
|
3
|
75
|
0.3
|
45
|
10
|
3
|
3.5
|
|
E 1750/ 5/ 3 x 100
|
|
5
|
3
|
100
|
0.3
|
45
|
10
|
3
|
3.5
|
|
E 1750/ 5/ 3 x 125
|
|
5
|
3
|
125
|
0.3
|
45
|
10
|
3
|
3.5
|
|
E 1750/ 5/ 3 x 150
|
|
5
|
3
|
150
|
0.3
|
45
|
10
|
3
|
3.5
|
|
E 1750/ 5/ 3 x 175
|
|
5
|
3
|
175
|
0.3
|
45
|
10
|
3
|
3.5
|
|
E 1750/ 5/ 3 x 200
|
|
5
|
3
|
200
|
0.3
|
45
|
10
|
3
|
3.5
|
|
E 1750/ 5/ 3 x 225
|
|
5
|
3
|
225
|
0.3
|
45
|
10
|
3
|
3.5
|
Detaljer
Produktbeskrivelse
- ≈ISO 8405 (DIN 16756)
- Maksimal temperatur: 500 °C
Materiale
- ≈1.2343 ≈70 HRC
Her kan du konfigurere produktet efter dine behov.
Start konfiguratorenHar du spørgsmål til produktet?
Log ind, eller opret en konto for at stille spørgsmål til vores eksperter.
Log ind nuAnbefalet til dig