Articles 16

ADP
s
b
Grain
l
Unité(s)/UVC
V 76104/ 3x 6/150
3
6
150
150
12
V 76104/ 3x 6/220
3
6
220
150
12
V 76104/ 3x 6/320
3
6
320
150
12
V 76104/ 3x 6/400
3
6
400
150
12
V 76104/ 3x13/150
3
13
150
150
12
V 76104/ 3x13/220
3
13
220
150
12
V 76104/ 3x13/320
3
13
320
150
12
V 76104/ 3x13/400
3
13
400
150
12
V 76104/ 6x 6/150
6
6
150
150
12
V 76104/ 6x 6/220
6
6
220
150
12
V 76104/ 6x 6/320
6
6
320
150
12
V 76104/ 6x 6/400
6
6
400
150
12
V 76104/ 6x13/150
6
13
150
150
12
V 76104/ 6x13/220
6
13
220
150
12
V 76104/ 6x13/320
6
13
320
150
12
V 76104/ 6x13/400
6
13
400
150
12

Détails

Description du produit

  • Pierre spéciale, rigide, pour éliminer les couches dures après l'électro-érosion

Application

  • Se prête à l'utilisation manuelle, avec des machines de limage manuelles ou des appareils de polissage par ultra-sons
  • Utilisation avec en plus de l’huile à polir
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.