Artigos 16

ADP
s
b
Grão
l
Quant./UE
V 76104/ 3x 6/150
3
6
150
150
12
V 76104/ 3x 6/220
3
6
220
150
12
V 76104/ 3x 6/320
3
6
320
150
12
V 76104/ 3x 6/400
3
6
400
150
12
V 76104/ 3x13/150
3
13
150
150
12
V 76104/ 3x13/220
3
13
220
150
12
V 76104/ 3x13/320
3
13
320
150
12
V 76104/ 3x13/400
3
13
400
150
12
V 76104/ 6x 6/150
6
6
150
150
12
V 76104/ 6x 6/220
6
6
220
150
12
V 76104/ 6x 6/320
6
6
320
150
12
V 76104/ 6x 6/400
6
6
400
150
12
V 76104/ 6x13/150
6
13
150
150
12
V 76104/ 6x13/220
6
13
220
150
12
V 76104/ 6x13/320
6
13
320
150
12
V 76104/ 6x13/400
6
13
400
150
12

Detalhes

Descrição do produto

  • Pedra especial de polimento não deformável para retirar textura de erosão

Aplicação

  • Para polimento manual, com máquinas de limar manuais ou polimento ultrassónico
  • Usar também óleo de polimento
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.