Ürünler 16

ADP
s
b
Tane
l
Adet/PU
V 76104/ 3x 6/150
3
6
150
150
12
V 76104/ 3x 6/220
3
6
220
150
12
V 76104/ 3x 6/320
3
6
320
150
12
V 76104/ 3x 6/400
3
6
400
150
12
V 76104/ 3x13/150
3
13
150
150
12
V 76104/ 3x13/220
3
13
220
150
12
V 76104/ 3x13/320
3
13
320
150
12
V 76104/ 3x13/400
3
13
400
150
12
V 76104/ 6x 6/150
6
6
150
150
12
V 76104/ 6x 6/220
6
6
220
150
12
V 76104/ 6x 6/320
6
6
320
150
12
V 76104/ 6x 6/400
6
6
400
150
12
V 76104/ 6x13/150
6
13
150
150
12
V 76104/ 6x13/220
6
13
220
150
12
V 76104/ 6x13/320
6
13
320
150
12
V 76104/ 6x13/400
6
13
400
150
12

detaylar

Ürün açıklaması

  • Special polishing stone for removing EDM scale; holds its shape

Application

  • For polishing by hand, with hand filing machines or ultrasonic polishers
  • Work additionally with polishing oil
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.