Artikel 16

ADP
s
b
Korn
l
Stk./VPE
V 76104/ 3x 6/150
3
6
150
150
12
V 76104/ 3x 6/220
3
6
220
150
12
V 76104/ 3x 6/320
3
6
320
150
12
V 76104/ 3x 6/400
3
6
400
150
12
V 76104/ 3x13/150
3
13
150
150
12
V 76104/ 3x13/220
3
13
220
150
12
V 76104/ 3x13/320
3
13
320
150
12
V 76104/ 3x13/400
3
13
400
150
12
V 76104/ 6x 6/150
6
6
150
150
12
V 76104/ 6x 6/220
6
6
220
150
12
V 76104/ 6x 6/320
6
6
320
150
12
V 76104/ 6x 6/400
6
6
400
150
12
V 76104/ 6x13/150
6
13
150
150
12
V 76104/ 6x13/220
6
13
220
150
12
V 76104/ 6x13/320
6
13
320
150
12
V 76104/ 6x13/400
6
13
400
150
12

Details

Produktbeschreibung

  • Formstabiler Spezialstein zum Entfernen von harten Erodierschichten

Anwendung

  • Geeignet für Arbeiten von Hand, mit Handfeilmaschinen oder mit Ultraschall-Poliergeräten
  • Zusätzlich mit Polieröl arbeiten
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.