Artykuły 16

ADP
s
b
Ziarnistość
l
Szt./opak.
V 76104/ 3x 6/150
3
6
150
150
12
V 76104/ 3x 6/220
3
6
220
150
12
V 76104/ 3x 6/320
3
6
320
150
12
V 76104/ 3x 6/400
3
6
400
150
12
V 76104/ 3x13/150
3
13
150
150
12
V 76104/ 3x13/220
3
13
220
150
12
V 76104/ 3x13/320
3
13
320
150
12
V 76104/ 3x13/400
3
13
400
150
12
V 76104/ 6x 6/150
6
6
150
150
12
V 76104/ 6x 6/220
6
6
220
150
12
V 76104/ 6x 6/320
6
6
320
150
12
V 76104/ 6x 6/400
6
6
400
150
12
V 76104/ 6x13/150
6
13
150
150
12
V 76104/ 6x13/220
6
13
220
150
12
V 76104/ 6x13/320
6
13
320
150
12
V 76104/ 6x13/400
6
13
400
150
12

Szczegóły

Opis produktu

  • Specjalny kamień o stabilnej formie do usuwania twardej zerodowanej powłoki

Zakres zastosowania

  • Nadaje się do prac ręcznych za pomocą pilnikarek lub ultradźwiękowych urządzeń do polerowania
  • Dodatkowo zaleca się użycie oleju do polerowania
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.