Artikkelit 5

ADP
d
Z
C
l
l1
d2
l2
d3
WZF 125487/ 6
6
4
0.15
57
13
5.5
20
6
WZF 125487/ 8
8
4
0.15
63
19
7.5
26
8
WZF 125487/10
10
4
0.2
72
22
9.2
30
10
WZF 125487/12
12
4
0.2
83
26
11.2
36
12
WZF 125487/16
16
4
0.35
92
32
15
42
16

Käyttö

Käyttö
P

Soveltuu

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

M

Ei sovellu

Ruostumaton teräs

K

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

N

Ei sovellu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

S

Ei sovellu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

H

Soveltuu täydellisesti

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

Soveltuu

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

Ei sovellu

Ruostumaton teräs

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

Ei sovellu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

Ei sovellu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

Soveltuu täydellisesti

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

  • Soveltuu täydellisesti
  • Soveltuu
  • Ei sovellu

Leikkuuarvolaskuri

Vain muutamalla napsautuksella optimaaliset leikkausparametrit työkalullesi!

Laskuriin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Vapauta leikkuureunan jälkeen
  • Suurtehokovajyrsin epätasaisella kulmamomentilla, keernan hypyllä ja keskusleikkuulla

Materiaali

  • Kovametalli, TiAlSiN-pinnoitettu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.