Person arbeitet mit Artikeln aus dem Werkstattbedarf von Meusburger – umfangreiches Sortiment für den Werkzeug- und Formenbau.

Suministros para talleres

Para serle de utilidad en todo momento y de la mejor manera posible, contamos con los suministros para talleres adecuados para todo tipo de aplicaciones de fabricación de moldes y matrices. ¡Eche ahora un vistazo a nuestra extensa gama!

Descubra las ofertas de primavera

 

¡Hasta el 29 de mayo de 2026 nuestra promoción de primavera trae un soplo de aire fresco a su taller!

Hojee nuestro folleto para descubrir lo más destacado o vea en el portal todos los productos de la promoción.

Novedades

Flyer de novedades II/2025

 

Sujeción eficaz de placas estándar de Meusburger

  • Soluciones versátiles
  • Tiempo de preparación mínimo
  • Soluciones adaptables a distintos requisitos

Calculadora de parámetros de corte

Con nuestra práctica calculadora podrá determinar los parámetros de corte que necesita de forma rápida y sencilla. Ya sea para fresar, taladrar, mecanizar roscas o escariar, la calculadora le da el resultado más adecuado. ¡Descubra el resto de prestaciones que ofrece!

Entradas del blog que pueden interesarle

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.