Artículos 5

ADP
Punto de sujeción
d1
A
d
l
M
HWZ 2202/SK40/ 6/ 50
SK 40
6
50
25
35
M6
HWZ 2202/SK40/ 8/ 50
SK 40
8
50
28
35
M8
HWZ 2202/SK40/10/ 50
SK 40
10
50
35
41
M10
HWZ 2202/SK40/12/ 50
SK 40
12
50
42
48
M12
HWZ 2202/SK40/16/ 63
SK 40
16
63
48
51
M14

Detalles

Descripción del producto

  • Funcionamiento silencioso gracias a los vástagos refrentados
  • Idóneo para utilizar herramientas sin refrigeración interna y para mecanizados en puntos poco accesibles con un mala evacuación de virutas
  • Taladros para canales de refrigeración que se pueden volver a cerrar
  • Con orificio para chip Balluff

Incluye:

  • Incluye tornillo tensor

Aplicación

  • Para sujetar herramientas con vástago cilíndrico según DIN 1835 forma B y DIN 6359 forma HB
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.