Artículos 10

ADP
d
Z
l
l1
d3
WZF 132565/ 8/ 24
8
6
70
24
8
WZF 132565/ 8/ 32
8
6
70
32
8
WZF 132565/10/ 30
10
6
80
30
10
WZF 132565/10/ 40
10
6
90
40
10
WZF 132565/12/ 36
12
6
90
36
12
WZF 132565/12/ 48
12
6
100
48
12
WZF 132565/16/ 48
16
6
110
48
16
WZF 132565/16/ 64
16
6
120
64
16
WZF 132565/20/ 65
20
6
125
65
20
WZF 132565/20/ 82
20
6
140
82
20

Aplicación

Aplicación
P

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

M

No apto/a

Acero inoxidable

K

No apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

No apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

Apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

No apto/a

Acero inoxidable

No apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

No apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

Apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Fresa de alto rendimiento con paso espiral desigual y corte al centro
  • Longitud de filo hasta 4xd
  • Máxima precisión y cilindricidad

Material

  • Metal duro integral recubierto de varias capas de TiAlN
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.