Artículos 8

ADP
N.º de conductores
l [m]
d
termopar + potencia + PE
Zonas
E 2752/ 8/10
8
10
11.6
4 + 4 + PE
2
E 2752/ 8/40
8
40
11.6
4 + 4 + PE
2
E 2752/16/10
16
10
13.8
8 + 8 + PE
4
E 2752/16/40
16
40
13.8
8 + 8 + PE
4
E 2752/16/100
16
100
13.8
8 + 8 + PE
4
E 2752/24/10
24
10
15.4
12 + 12 + PE
6
E 2752/24/40
24
40
15.4
12 + 12 + PE
6
E 2752/24/100
24
100
15.4
12 + 12 + PE
6

Detalles

Descripción del producto

  • Temperatura máxima: 70 °C
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.