Artículos 9

ADP
Pines
Tipo
b
h
l
b1
h1
l1
E 2700/ 3A
3
A
21
26
21
- - -
E 2700/ 4A
4
A
21
27
21
- - -
E 2700/10A
10
A
23
30
56
16
11.5
49.5
E 2700/16A
16
A
23
30
72.4
16
11.5
66
E 2700/32A
32
A
23
30
72.4
16
11.5
66
E 2700/ 6B
6
B
34
35
51
27
18
44
E 2700/10B
10
B
34
35
64
27
18
57
E 2700/16B
16
B
34
35
84.5
27
18
77.5
E 2700/24B
24
B
34
35
111
27
18
104

Detalles

Descripción del producto

  • Temperatura máxima: 125 °C

Material

  • PC
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.