Artículos 10

ADP
d
Z
C
l
l1
d3
WZF 122383P/ 1
1
3
0.025
38
2
3
WZF 122383P/ 1,5
1.5
3
0.025
38
3
3
WZF 122383P/ 2
2
3
0.025
45
4
6
WZF 122383P/ 2,5
2.5
3
0.05
45
5
6
WZF 122383P/ 3
3
3
0.05
45
6
6
WZF 122383P/ 4
4
3
0.05
45
7
6
WZF 122383P/ 5
5
3
0.05
45
8
6
WZF 122383P/ 6
6
3
0.05
45
10
6
WZF 122383P/ 8
8
3
0.1
55
13
8
WZF 122383P/10
10
3
0.1
55
16
10

Aplicación

Aplicación
P

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

M

Idóneo/a

Acero inoxidable

K

Apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

Idóneo/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

Apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

Idóneo/a

Acero inoxidable

Apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

Idóneo/a

Aluminio y otros metales no férreos

Apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Fresa cilíndrica sin corte al centro

Material

  • Metal duro integral recubierto de varias capas de TiAlN
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.