E 22326
Enchufe de seguridad 45° con rosca exterior y válvula
Artículos 5
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
SW1
|
l2
|
SW2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 22326/ 9/14
|
|
9
|
M14 x 1.5
|
52
|
15
|
11
|
17
|
17
|
6
|
|
E 22326/ 9/1/4
|
|
9
|
G 1/4"
|
52
|
15
|
11
|
17
|
17
|
6
|
|
E 22326/ 9/3/8
|
|
9
|
G 3/8"
|
52
|
17
|
13
|
17
|
17
|
6
|
|
E 22326/13/16
|
|
13
|
M16 x 1.5
|
55
|
17
|
12
|
22
|
22
|
9
|
|
E 22326/13/3/8
|
|
13
|
G 3/8"
|
55
|
17
|
12.5
|
22
|
22
|
9
|
Detalles
Descripción del producto
- Presión máxima: 15 bar
- Temperatura máxima (agua): 180 °C
- Temperatura máxima (aceite): 220 °C
Ventajas
- Seguro y fácil de usar gracias al enclavamiento automático al enchufar
- Evita el desacoplamiento involuntario, por lo que también sirve para aplicaciones a altas temperaturas (aceite: 220 °C, agua: 180 °C) gracias a la junta especial
- Desacople sencillo e intuitivo con una sola mano
- Compatible con la norma europea
Material
- 2.0401 (CuZn)
Documentos
Ficha técnica E 22326
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Accesorios
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Inicie sesión o regístrese para dirigir sus preguntas directamente a nuestros expertos.
Iniciar sesión ahoraLe recomendamos