Vare 5

ADP
d1
d2
l1
SW1
l2
SW2
d3
d4
E 22326/ 9/14
9
M14 x 1.5
52
15
11
17
17
6
E 22326/ 9/1/4
9
G 1/4"
52
15
11
17
17
6
E 22326/ 9/3/8
9
G 3/8"
52
17
13
17
17
6
E 22326/13/16
13
M16 x 1.5
55
17
12
22
22
9
E 22326/13/3/8
13
G 3/8"
55
17
12.5
22
22
9

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimalt tryk: 15 bar
  • Maksimal temperatur (Vand): 180 °C
  • Maksimal temperatur (Olie): 220 °C

Fordele

  • Nem og sikker håndtering af automatisk låsning ved indkobling
  • Forhindrer uforsætlig frakobling og er derfor ideel til højtemperaturapplikationer på grund af den specielle pakning (olie 220 °C, vand 180 °C)
  • Enkel og intuitiv frakobling med énhåndsbetjening
  • Kompatibel med europæiske standarder

Materiale

  • 2.0401 (CuZn)
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.