E 22326
Veiligheidskoppeling met buitenschroefdraad 45°, sluitend
Artikelen 5
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
SW1
|
l2
|
SW2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 22326/ 9/14
|
|
9
|
M14 x 1.5
|
52
|
15
|
11
|
17
|
17
|
6
|
|
E 22326/ 9/1/4
|
|
9
|
G 1/4"
|
52
|
15
|
11
|
17
|
17
|
6
|
|
E 22326/ 9/3/8
|
|
9
|
G 3/8"
|
52
|
17
|
13
|
17
|
17
|
6
|
|
E 22326/13/16
|
|
13
|
M16 x 1.5
|
55
|
17
|
12
|
22
|
22
|
9
|
|
E 22326/13/3/8
|
|
13
|
G 3/8"
|
55
|
17
|
12.5
|
22
|
22
|
9
|
Details
Productbeschrijving
- Maximale druk: 15 bar
- Maximale temperatuur (water): 180 °C
- Maximale temperatuur (olie): 220 °C
Voordelen
- Eenvoudig en veilig gebruik door automatische vergrendeling bij het aansluiten
- Voorkomt onbedoeld ontkoppelen en is zodoende door de speciale afdichting ook ideaal voor toepassingen met hoge temperaturen (olie 220 °C, water 180 °C)
- Eenvoudig en intuïtief met één hand te ontkoppelen
- Compatibel volgens de Europese standaard
Materiaal
- 2.0401 (CuZn)
Documenten
Informatieblad E 22326
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Toebehoren
Vragen over het product?
U kunt u inloggen of zich registreren om vragen aan onze experts te stellen.
Nu inloggenVoor u aanbevolen