Articolo 31

ADP
b1
l1
H
Materiale
V 92554/22/22/30
22
22
30
Q60
V 92554/22/22/50
22
22
50
Q60
V 92554/22/22/80
22
22
80
Q60
V 92554/22/40/30
22
40
30
Q60
V 92554/22/40/50
22
40
50
Q60
V 92554/22/40/80
22
40
80
Q60
V 92554/25/25/30
25
25
30
Q60
V 92554/25/25/50
25
25
50
Q60
V 92554/25/25/80
25
25
80
Q60
V 92554/25/40/30
25
40
30
Q60
V 92554/25/40/50
25
40
50
Q60
V 92554/25/40/80
25
40
80
Q60
V 92554/25/50/50
25
50
50
Q60
V 92554/25/50/80
25
50
80
Q60
V 92554/30/30/30
30
30
30
Q60
V 92554/30/30/50
30
30
50
Q60
V 92554/30/30/80
30
30
80
Q60
V 92554/30/40/30
30
40
30
Q60
V 92554/30/40/50
30
40
50
Q60
V 92554/35/35/30
35
35
30
Q60
V 92554/35/35/50
35
35
50
Q60
V 92554/35/35/80
35
35
80
Q60
V 92554/40/40/30
40
40
30
Q60
V 92554/40/40/50
40
40
50
Q60
V 92554/40/40/80
40
40
80
Q60
V 92554/40/50/50
40
50
50
Q60
V 92554/40/50/80
40
50
80
Q60
V 92554/45/45/50
45
45
50
Q60
V 92554/50/50/30
50
50
30
Q60
V 92554/50/50/50
50
50
50
Q60

Dettagli

Materiale

  • Grafite Q60

Consigli tecnici

Tipi di grafite

Tutte le grafiti della Meusburger sono appositamente sviluppate per l’elettroerosione, che garantisce una qualità costante e una buona lavorabilità.

Q70

  • Qualità di superficie da VDI 27 (2,2 μmRa) a VDI 24 (1,6 μmRa), a seconda della tecnologia della macchina
  • Usura ridotta degli elettrodi
  • Buona superficie
  • Processi rapidi di elettroerosione

 

Q60

  • Per superfici sino a VDI 22 (1,26 µmRa)
  • Ideale per lavorazioni di finitura di alta qualità
  • Per forme molto dettagliate
  • Ottima superficie mantenendo buone capacità di erosione

 

Q40

  • Per superfici sino a VDI 20 (1,0 µmRa)
  • Elettrodi complessi con profili sottili e dettagliati
  • Usura ridotta degli elettrodi con buone capacità di erosione
  • Per superfici molto complesse ed esigenti
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.