Artikel 31

ADP
b1
l1
H
Material
V 92554/22/22/30
22
22
30
Q60
V 92554/22/22/50
22
22
50
Q60
V 92554/22/22/80
22
22
80
Q60
V 92554/22/40/30
22
40
30
Q60
V 92554/22/40/50
22
40
50
Q60
V 92554/22/40/80
22
40
80
Q60
V 92554/25/25/30
25
25
30
Q60
V 92554/25/25/50
25
25
50
Q60
V 92554/25/25/80
25
25
80
Q60
V 92554/25/40/30
25
40
30
Q60
V 92554/25/40/50
25
40
50
Q60
V 92554/25/40/80
25
40
80
Q60
V 92554/25/50/50
25
50
50
Q60
V 92554/25/50/80
25
50
80
Q60
V 92554/30/30/30
30
30
30
Q60
V 92554/30/30/50
30
30
50
Q60
V 92554/30/30/80
30
30
80
Q60
V 92554/30/40/30
30
40
30
Q60
V 92554/30/40/50
30
40
50
Q60
V 92554/35/35/30
35
35
30
Q60
V 92554/35/35/50
35
35
50
Q60
V 92554/35/35/80
35
35
80
Q60
V 92554/40/40/30
40
40
30
Q60
V 92554/40/40/50
40
40
50
Q60
V 92554/40/40/80
40
40
80
Q60
V 92554/40/50/50
40
50
50
Q60
V 92554/40/50/80
40
50
80
Q60
V 92554/45/45/50
45
45
50
Q60
V 92554/50/50/30
50
50
30
Q60
V 92554/50/50/50
50
50
50
Q60

Detaljer

Material

  • Grafit Q60

Tekniktips

Grafitkvaliteter

Alla Meusburgers grafiter är speciellt utvecklade för gnistbearbetning, vilket garanterar jämn kvalitet och att de kan bearbetas väl.

Q70

  • Ytkvalitet enligt VDI 27 (2,2 µmRa) till VDI 24 (1,6 µmRa) kan uppnås beroende på maskinteknik
  • Lågt elektrodslitage
  • Bra ytfinish
  • Snabb gnistningsprocess

 

Q60

  • För ytor som motsvarar VDI 22 (1,26 µmRa)
  • Idealisk för färdigbearbetning av hög kvalitet
  • För mycket detaljrika formar
  • Bra ytfinish med god borttagningstakt

 

Q40

  • För ytor som motsvarar VDI 20 (1,0 µmRa)
  • Komplicerade elektroder med fina konturer
  • Lågt elektrodslitage med god borttagningstakt
  • För mycket hög ytkvalitet
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.