Artigos 31

ADP
b1
l1
H
Material
V 92554/22/22/30
22
22
30
Q60
V 92554/22/22/50
22
22
50
Q60
V 92554/22/22/80
22
22
80
Q60
V 92554/22/40/30
22
40
30
Q60
V 92554/22/40/50
22
40
50
Q60
V 92554/22/40/80
22
40
80
Q60
V 92554/25/25/30
25
25
30
Q60
V 92554/25/25/50
25
25
50
Q60
V 92554/25/25/80
25
25
80
Q60
V 92554/25/40/30
25
40
30
Q60
V 92554/25/40/50
25
40
50
Q60
V 92554/25/40/80
25
40
80
Q60
V 92554/25/50/50
25
50
50
Q60
V 92554/25/50/80
25
50
80
Q60
V 92554/30/30/30
30
30
30
Q60
V 92554/30/30/50
30
30
50
Q60
V 92554/30/30/80
30
30
80
Q60
V 92554/30/40/30
30
40
30
Q60
V 92554/30/40/50
30
40
50
Q60
V 92554/35/35/30
35
35
30
Q60
V 92554/35/35/50
35
35
50
Q60
V 92554/35/35/80
35
35
80
Q60
V 92554/40/40/30
40
40
30
Q60
V 92554/40/40/50
40
40
50
Q60
V 92554/40/40/80
40
40
80
Q60
V 92554/40/50/50
40
50
50
Q60
V 92554/40/50/80
40
50
80
Q60
V 92554/45/45/50
45
45
50
Q60
V 92554/50/50/30
50
50
30
Q60
V 92554/50/50/50
50
50
50
Q60

Detalhes

Material

  • Grafite Q60

Conselho técnico

Qualidade de grafite

Todas as qualidades de grafite da Meusburger foram especialmente desenvolvidas para EDM, o que garante consistência na qualidade e boa maquinação.

Q70

  • Qualidade da superfície alcançável de VDI 27 (2,2 μmRa) a VDI 24 (1,6 μmRa), consoante a tecnologia da máquina
  • Baixo desgaste do elétrodo
  • Superfície em bom estado
  • Processo de erosão rápido

Q60

  • Para superfícies VDI 22 (1,26 μmRa)
  • Ideal para acabamentos de alta qualidade
  • Para formas altamente detalhadas
  • Superfície em bom estado com uma boa taxa de remoção de material

Q40

  • Para superfícies VDI 20 (1,0 μmRa)
  • Elétrodos complexos com contornos finos
  • Baixo desgaste do elétrodo com boa taxa de remoção
  • Para qualidades de superfície muito exigentes
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.