Artículos 9

ADP
d
Z
C
l
l1
d2
l2
d3
WZF 12848/ 3
3
3
0.03
57
8
2.8
15
6
WZF 12848/ 4
4
3
0.04
57
11
3.8
18
6
WZF 12848/ 5
5
3
0.05
57
13
4.8
18
6
WZF 12848/ 6
6
3
0.06
57
13
5.7
20
6
WZF 12848/ 8
8
3
0.08
63
19
7.7
26
8
WZF 12848/10
10
3
0.1
73
22
9.5
30
10
WZF 12848/12
12
3
0.12
83
26
11.5
36
12
WZF 12848/16
16
3
0.16
92
32
15.5
42
16
WZF 12848/20
20
3
0.2
104
38
19.5
52
20

Aplicación

Aplicación
P

No apto/a

Acero y acero de alta aleación

M

No apto/a

Acero inoxidable

K

No apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

Idóneo/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

No apto/a

Acero y acero de alta aleación

No apto/a

Acero inoxidable

No apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

Idóneo/a

Aluminio y otros metales no férreos

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Fresa de alto rendimiento para materiales con aluminio
  • Con paso espiral desigual y corte al centro
  • Rebajada detrás de la arista

Material

  • Metal duro integral, pulido
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.