Artículos 6

ADP
d
Z
C
l
l1
d3
WZF 12878/ 6
6
3
0.06
75
30
6
WZF 12878/ 8
8
3
0.08
86
40
8
WZF 12878/10
10
3
0.1
100
50
10
WZF 12878/12
12
3
0.12
120
60
12
WZF 12878/16
16
3
0.16
150
80
16
WZF 12878/20
20
3
0.2
175
100
20

Aplicación

Aplicación
P

No apto/a

Acero y acero de alta aleación

M

No apto/a

Acero inoxidable

K

No apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

Idóneo/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

No apto/a

Acero y acero de alta aleación

No apto/a

Acero inoxidable

No apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

Idóneo/a

Aluminio y otros metales no férreos

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Fresa de alto rendimiento para materiales con aluminio
  • Con paso espiral desigual y corte al centro
  • Longitud de la arista de corte 5xd

Material

  • Metal duro integral, pulido
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.