Articles 9

ADP
d
Z
C
l
l1
d2
l2
d3
WZF 12848/ 3
3
3
0.03
57
8
2.8
15
6
WZF 12848/ 4
4
3
0.04
57
11
3.8
18
6
WZF 12848/ 5
5
3
0.05
57
13
4.8
18
6
WZF 12848/ 6
6
3
0.06
57
13
5.7
20
6
WZF 12848/ 8
8
3
0.08
63
19
7.7
26
8
WZF 12848/10
10
3
0.1
73
22
9.5
30
10
WZF 12848/12
12
3
0.12
83
26
11.5
36
12
WZF 12848/16
16
3
0.16
92
32
15.5
42
16
WZF 12848/20
20
3
0.2
104
38
19.5
52
20

Application

Application
P

Ne convient pas

Acier et acier fortement allié

M

Ne convient pas

Acier inoxydable

K

Ne convient pas

Fonte grise, fonte sphéroïdale et fonte malléable

N

Convient parfaitement

Aluminium et autres métaux non-ferreux

S

Ne convient pas

Alliages spéciaux et alliages de titane

H

Ne convient pas

Acier et fonte trempés

Ne convient pas

Acier et acier fortement allié

Ne convient pas

Acier inoxydable

Ne convient pas

Fonte grise, fonte sphéroïdale et fonte malléable

Convient parfaitement

Aluminium et autres métaux non-ferreux

Ne convient pas

Alliages spéciaux et alliages de titane

Ne convient pas

Acier et fonte trempés

  • Convient parfaitement
  • Convient
  • Ne convient pas

Calculateur vitesses de coupe

Quelques clics suffisent pour avoir les données de coupe optimales de votre outil !

Vers le calculateur

Détails

Description du produit

  • Fraise de haute performance pour matériaux en aluminium
  • Avec hélices d'angles différents et coupe au centre
  • Dégagement après l’arête de coupe

Matériau

  • carbure monobloc, poli
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.